MA 255i DeviceNet Gateway
モジュラー接続ユニット
シリーズ | MA 2xxi |
適している | HS 65x8 RFI RFM バーコードポジショニングシステム シリーズBPS 8 バーコードリーダ シリーズBCL 2x バーコードリーダ シリーズBCL 8 モバイル 2次元コードリーダ シリーズ FIS モバイル 2次元コードリーダシリーズ IT 1900g モバイル 2次元コードリーダシリーズ IT 1902i モバイル 2次元コードリーダ シリーズ IT 1910 モバイル 2次元コードリーダシリーズ IT 1911i モバイルRFID書き込み/読み取りシステム シリーズ HFxx 光学距離センサ (ODS/L m. RS232) 定位置二次元コードリーダ シリーズ LSIS 222 据置型二次元コードリーダ シリーズ DCR 200i |
供給電圧 UB | 18 ... 30 V, DC |
消費電流、最大 | 300 mA |
種類 | RS 232, DeviceNet |
コネクタ数 | 6 個数 |
機能 | デバイスへの接続 |
コネクタの種類 | プラグストリプ |
機能 | BUS OUT |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
ネジ寸 | M12 |
タイプ | オス |
素材 | プラスチック |
極数 | 5 -極 |
コーディング | A コード |
機能 | BUS IN |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
ネジ寸 | M12 |
タイプ | メス |
素材 | 金属 |
極数 | 5 -極 |
コーディング | A コード |
機能 | 電力供給 |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
ネジ寸 | M12 |
タイプ | オス |
素材 | 金属 |
極数 | 5 -極 |
コーディング | A コード |
機能 | 電力供給 |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
ネジ寸 | M12 |
タイプ | メス |
素材 | プラスチック |
極数 | 5 -極 |
コーディング | A コード |
機能 | サービスインターフェース |
コネクタの種類 | D-sub コネクタ |
極数 | 9 -極 |
外形 | 角型 |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 107 mm x 40 mm x 180 mm |
筐体の素材 | 金属 |
正味重量 | 700 g |
筐体色 | 赤、RAL 3000番 |
取り付けの種類 | 通路設置 |
表示の種類 | LED |
LEDの数 | 2 個数 |
周囲温度、動作時 | 0 ... 55 °C |
周囲温度、保管時 | -20 ... 60 °C |
相対湿度 (結露せず) | 5 ... 90 % |
保護等級 | IP 65III |
認可 | c UL US |
関税分類番号 | 85423190 |
ECLASS 5.1.4 | 27379201 |
ECLASS 8.0 | 27379201 |
ECLASS 9.0 | 27069190 |
ECLASS 10.0 | 27069190 |
ECLASS 11.0 | 27069090 |
ECLASS 12.0 | 27069090 |
ECLASS 13.0 | 27069090 |
ECLASS 14.0 | 27069090 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |