MA 248i Profinet Gateway

モジュラー接続ユニット

製品番号: 50112891

Icon Icon
シリーズ MA 2xxi
適している HS 65x8
RFI
RFM
バーコードポジショニングシステム シリーズBPS 8
バーコードリーダ シリーズBCL 2x
バーコードリーダ シリーズBCL 8
モバイル 2次元コードリーダ シリーズ FIS
モバイル 2次元コードリーダシリーズ IT 1900g
モバイル 2次元コードリーダシリーズ IT 1902i
モバイル 2次元コードリーダ シリーズ IT 1910
モバイル 2次元コードリーダシリーズ IT 1911i
モバイルRFID書き込み/読み取りシステム シリーズ HFxx
定位置2次元コードリーダ シリーズ LSIS 4xxi
定位置二次元コードリーダ シリーズ LSIS 222
据置型二次元コードリーダ シリーズ DCR 200i
供給電圧 UB 18 ... 30 V, DC
消費電流、最大 300 mA
種類 PROFINET, RS 232
コネクタ数 6 個数
機能 デバイスへの接続
コネクタの種類 プラグストリプ
機能 BUS OUT
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ メス
素材 プラスチック
極数 4 -極
コーディング D コード
機能 BUS IN
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ メス
素材 金属
極数 4 -極
コーディング D コード
機能 電力供給
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ オス
素材 金属
極数 5 -極
コーディング A コード
機能 電力供給
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ オス
素材 金属
極数 5 -極
コーディング A コード
機能 サービスインターフェース
コネクタの種類 D-sub コネクタ
極数 9 -極
外形 角型
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 107 mm x 40 mm x 180 mm
筐体の素材 金属
正味重量 700 g
筐体色 赤、RAL 3000番
取り付けの種類 通路設置
表示の種類 LED
LEDの数 4 個数
周囲温度、動作時 -30 ... 55 °C
周囲温度、保管時 -20 ... 60 °C
相対湿度 (結露せず) 5 ... 90 %
保護等級 IP 65III
認可 c UL US
関税分類番号 85176200
ECLASS 5.1.4 27069190
ECLASS 8.0 27069190
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27069190
ECLASS 11.0 27069090
ECLASS 12.0 27069090
ECLASS 13.0 27069090
ECLASS 14.0 27069090
ECLASS 15.0 27069090
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
GSDMLデータ - Firmware to V1.0.9.0 - zip
GSDMLデータ - Firmware to V1.0.5.0 - zip
GSDMLデータ - Firmware from V.1.1.0.0 - zip
GSDMLデータ - Firmware from V1.1.4.1 - zip
GSDMLデータ - Firmware from V1.1.5.9 - zip
適合宣言書CE - pdf