MA 22 DC

接続ユニット

製品番号: 50031496

Icon
後継商品

こんにちは、ご用件を承ります。

お客様が適切な代替品を見つけるために、弊社はすすんで迅速かつ簡潔に引き続きお手伝いいたします。


以下の連絡先にお問い合わせください: お問い合わせ

シリーズ MA 22
適している バーコードリーダ シリーズBCL 2x
インターフェースに適合 RS 232
サプレッサ 表示なし
供給電圧 UB 18 ... 30 V, DC
種類 RS 232
種類 RS 232
コネクタ数 6 個数
機能 データインターフェース
コネクタの種類 D-sub コネクタ
極数 9 -極
機能 データインターフェース
コネクタの種類 D-sub コネクタ
極数 9 -極
機能 デバイスへの接続
コネクタの種類 D-sub コネクタ
機能 デバイスへの接続
コネクタの種類 D-sub コネクタ
極数 15 -極
機能 デバイスへの接続
コネクタの種類 D-sub コネクタ
極数 15 -極
機能 デバイスへの接続
コネクタの種類 D-sub コネクタ
極数 15 -極
外形 角型
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 90 mm x 36 mm x 152.4 mm
筐体の素材 プラスチック
正味重量 185 g
筐体色
周囲温度、動作時 0 ... 40 °C
周囲温度、保管時 -20 ... 60 °C
相対湿度 (結露せず) 90 %
保護等級 IP 20III
関税分類番号 84733080
ECLASS 8.0 27069190
ECLASS 9.0 27069190
ETIM 5.0 EC001578
ETIM 6.0 EC001578
データシート - pdf
適合宣言書CE - pdf