MA 21 120

接続ユニット

製品番号: 50030483

Icon
後継商品

こんにちは、ご用件を承ります。

お客様が適切な代替品を見つけるために、弊社はすすんで迅速かつ簡潔に引き続きお手伝いいたします。


以下の連絡先にお問い合わせください: お問い合わせ

シリーズ MA 21
適している バーコードリーダ シリーズBCL 2x
バーコードリーダ シリーズBCL 8
モバイル 2次元コードリーダシリーズ IT 1900g
モバイルRFID書き込み/読み取りシステム シリーズ HFxx
インターフェースに適合 TTY
サプレッサ 過電圧保護
供給電圧 UB 18 ... 36 V, DC
種類 TTY, RS 232
種類 RS 232
コネクタ数 2 個数
機能 SPS接続
デバイスへの接続
データインターフェース
電力供給
コネクタの種類 クランプ
極数 31 -極
機能 サービスインターフェース
設定インターフェース
コネクタの種類 D-sub コネクタ
極数 9 -極
外形 角型
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 118 mm x 55 mm x 180 mm
筐体の素材 金属
筐体 金属 アルミ
正味重量 640 g
筐体色 赤、RAL 3000番
表示の種類 LED
LEDの数 4 個数
周囲温度、動作時 0 ... 50 °C
周囲温度、保管時 -20 ... 60 °C
相対湿度 (結露せず) 5 ... 90 %
保護等級 IP 65III
関税分類番号 84733080
ECLASS 8.0 27069190
ECLASS 9.0 27069190
ETIM 5.0 EC001578
ETIM 6.0 EC001578
設定ソフトウェア - zip
取扱説明書 - pdf
適合宣言書CE - pdf