MA 2 L

接続ユニット

製品番号: 50036186

Icon Icon
後継商品

こんにちは、ご用件を承ります。

お客様が適切な代替品を見つけるために、弊社はすすんで迅速かつ簡潔に引き続きお手伝いいたします。


以下の連絡先にお問い合わせください: お問い合わせ

シリーズ MA 2
適している バーコードリーダ シリーズBCL 2x
バーコードリーダ シリーズBCL 3x
種類 RS 232, RS 485
種類 RS 232
コネクタ数 3 個数
機能 PWR / SW IN / OUT
データインターフェース
コネクタの種類 クランプ
極数 24 -極
機能 デバイスへの接続
コネクタの種類 D-sub コネクタ
極数 15 -極
機能 サービスインターフェース
コネクタの種類 D-sub コネクタ
外形 角型
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 118 mm x 78.5 mm x 130 mm
筐体の素材 金属
筐体 金属 アルミ鋳造
正味重量 660 g
筐体色
表示の種類 LED
LEDの数 1 個数
周囲温度、動作時 -10 ... 50 °C
周囲温度、保管時 -20 ... 60 °C
相対湿度 (結露せず) 90 %
関税分類番号 84735080
ECLASS 5.1.4 27069190
ECLASS 8.0 27069190
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27069190
ECLASS 11.0 27069090
ECLASS 12.0 27069090
ECLASS 13.0 27069090
ECLASS 14.0 27069090
ECLASS 15.0 27069090
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz