MA 150

モジュラー接続ユニット

製品番号: 50130109

Icon Icon
供給電圧 UB 18 ... 30 V, DC
消費電流、最大 150 mA
コネクタ数 5 個数
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ メス
素材 金属
極数 12 -極
コーディング A コード
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ オス
素材 金属
極数 5 -極
コーディング A コード
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ メス
素材 金属
極数 5 -極
コーディング B コード
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ メス
素材 金属
極数 5 -極
コーディング A コード
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ メス
素材 金属
極数 5 -極
コーディング A コード
外形 角型
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 55 mm x 31 mm x 95 mm
筐体の素材 金属
筐体 金属 亜鉛ダイカスト
正味重量 296 g
筐体色
表示の種類 LED
LEDの数 5 個数
周囲温度、動作時 -25 ... 60 °C
周囲温度、保管時 -40 ... 80 °C
保護等級 IP 67
認可 c UL US
関税分類番号 85411000
ECLASS 5.1.4 27069190
ECLASS 8.0 27069190
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27069190
ECLASS 11.0 27069090
ECLASS 12.0 27069090
ECLASS 13.0 27069090
ECLASS 14.0 27069090
ECLASS 15.0 27069090
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
適合宣言書CE - pdf
適合宣言書UKCA - pdf