MA 100

モジュラー接続ユニット

製品番号: 50114369

Icon Icon
シリーズ MA 100
適している BCL 300i
BCL 301i
供給電圧 UB 18 ... 30 V, DC
種類 RS 232, RS 485
コネクタ数 1 個数
機能 BUS IN
BUS OUT
PWR / SW IN / OUT
デバイスへの接続
データインターフェース
電力供給
コネクタの種類 クランプ
極数 19 -極
外形 角型
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 128.8 mm x 47.4 mm x 181 mm
筐体の素材 プラスチック
正味重量 380 g
筐体色
保護等級 IP 54III
認可 c UL US
関税分類番号 84733080
ECLASS 5.1.4 27379201
ECLASS 8.0 27379201
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27069190
ECLASS 11.0 27069090
ECLASS 12.0 27069090
ECLASS 13.0 27069090
ECLASS 14.0 27069090
ECLASS 15.0 27069090
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
適合宣言書CE - pdf
適合宣言書UKCA - pdf