M7-V1-MW3-DS-C-T-M12-200

ミューティング・インジケータ

製品番号: 50135452

Icon Icon Icon
シリーズ M7
シグナリングタイプ 光学的
光源
寿命 >100,000 h
供給電圧 UB 24 V, AC/DC, 10 %
消費電流、最大 58 mA
コネクタ数 1 個数
機能 電力供給
コネクタの種類 丸形プラグ付きケーブル
ケーブル長 2,000 mm
ネジ寸 M12
タイプ オス
素材 金属
極数 5 -極
コーディング A コード
外形 シリンダー状
寸法(直径 x 長さ) 70 mm x 200 mm
筐体の素材 プラスチック
筐体 プラスチック PC
正味重量 391 g
筐体色 透明
黒色
光源の種類 LED/24V
信号画像 連続光
ドーム色 透明
放射角 360°
周囲温度、動作時 -30 ... 60 °C
保護等級 IP 66
認可 CE
c UL US
関税分類番号 85318070
ECLASS 5.1.4 27371230
ECLASS 8.0 27371230
ECLASS 9.0 27371220
ECLASS 10.0 27371230
ECLASS 11.0 27371230
ECLASS 12.0 27371230
ECLASS 13.0 27371230
ECLASS 14.0 27371230
ECLASS 15.0 27371230
ETIM 5.0 EC001042
ETIM 6.0 EC001042
ETIM 7.0 EC001042
ETIM 8.0 EC001042
ETIM 9.0 EC001042
ETIM 10.0 EC001042
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz