LVSR 325K/P-401

ライトガイドアンプ

製品番号: 50081300

Icon
後継商品

こんにちは、ご用件を承ります。

お客様が適切な代替品を見つけるために、弊社はすすんで迅速かつ簡潔に引き続きお手伝いいたします。


以下の連絡先にお問い合わせください: お問い合わせ

シリーズ 325
特別モデル イネーブル入力
ティーチ入力
警告出力
光源 LED, 赤
供給電圧 UB 10 ... 30 V, DC
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
スイッチング周波数 1,500 Hz
コネクタの種類 ケーブル
ケーブル長 2,000 mm
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 12 mm x 35.5 mm x 59 mm
筐体の素材 プラスチック
表示の種類 LED
コントローラ 操作キー
関税分類番号 85365019
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
3D-CADモデル - zip
設定ソフトウェア - zip
取扱説明書 - pdf
データシート - pdf