LV463I.XR7/2T
ライトガイドアンプ
シリーズ | 463 |
適している | プラスチック・ライトガイド 光ファイバー・ライトガイド |
特別モデル | タイム機能 大きな検出範囲 |
光源 | LED, 赤外線 |
波長 | 880 nm |
送信信号形式 | パルス化 |
サプレッサ | 極性逆付防止 短絡保護 |
光ファイバ接続 | クランプ取り付け |
供給電圧 UB | 10 ... 24 V, DC |
リップル | 0 ... 10 %, UBから |
無負荷電流 | 0 ... 40 mA |
デジタルスイッチ出力数 | 1 個数 |
種類 | デジタルスイッチ出力 |
電圧の種類 | DC |
スイッチ電流、最大 | 100 mA |
スイッチ電圧 | 低:≤ 2.5 V 高:≥(UB-2.5V) |
スイッチエレメント | トランジスタ, NPN |
スイッチの動作原理 | ライト/ダーク切り替え可 |
スイッチング周波数 | 1,000 Hz |
応答時間 | 0.5 ms |
入/切スイッチ遅延 | 入/切スイッチ遅延 |
スタンバイ遅延 | 500 ms |
ワイピング端子 | ワイピング端子 |
コネクタ数 | 1 個数 |
機能 | 信号入力 信号出力 電力供給 |
コネクタの種類 | ケーブル |
ケーブル長 | 2,000 mm |
ケーブル色 | 黒色 |
心線数 | 4 -芯 |
心線断面 | 0.25 mm² |
外形 | 角型 |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 10 mm x 31.5 mm x 72 mm |
筐体の素材 | プラスチック |
筐体 プラスチック | ABS |
正味重量 | 50 g |
筐体色 | 赤 黒色 |
取り付けの種類 | オプションの取り付け部を介して |
表示の種類 | LED |
LEDの数 | 1 個数 |
コントローラ | スライドスイッチ ロッカー-圧力スイッチ |
コントローラの機能 | スイッチ領域調整 感度設定 明暗切り替え |
周囲温度、動作時 | -10 ... 55 °C |
周囲温度、保管時 | -20 ... 85 °C |
保護等級 | IP 50 NEMA 1 |
認可 | c UL US |
適応基準 | IEC 60947-5-2 |
関税分類番号 | 85423390 |
ECLASS 5.1.4 | 27270905 |
ECLASS 8.0 | 27270905 |
ECLASS 9.0 | 27270905 |
ECLASS 10.0 | 27270905 |
ECLASS 11.0 | 27270905 |
ECLASS 12.0 | 27270905 |
ECLASS 13.0 | 27270905 |
ECLASS 14.0 | 27270905 |
ECLASS 15.0 | 27270905 |
ETIM 5.0 | EC002651 |
ETIM 6.0 | EC002651 |
ETIM 7.0 | EC002651 |
ETIM 8.0 | EC002651 |
ETIM 9.0 | EC002651 |
ETIM 10.0 | EC002651 |