LV463.XR7/4TC

ライトガイドアンプ

製品番号: 50133990

Icon Icon Icon
シリーズ 463
適している プラスチック・ライトガイド
光ファイバー・ライトガイド
特別モデル 大きな検出範囲
光源 LED, 赤
波長 660 nm
送信信号形式 パルス化
サプレッサ 極性逆付防止
短絡保護
光ファイバ接続 クランプ取り付け
供給電圧 UB 12 ... 24 V, DC
リップル 0 ... 10 %, UBから
無負荷電流 0 ... 40 mA
デジタルスイッチ出力数 1 個数
種類 電流
種類 デジタルスイッチ出力
電圧の種類 DC
スイッチ電流、最大 100 mA
スイッチ電圧 低:≤ 2.5 V
高:≥(UB-2.5V)
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
スイッチの動作原理 ライト/ダーク切り替え可
スイッチング周波数 1,000 Hz
応答時間 0.5 ms
入/切スイッチ遅延 入/切スイッチ遅延
スタンバイ遅延 500 ms
ワイピング端子 ワイピング端子
コネクタ数 1 個数
機能 信号入力
信号出力
電力供給
コネクタの種類 ケーブル
ケーブル長 2,000 mm
ケーブル色 黒色
心線数 5 -芯
心線断面 0.25 mm²
外形 角型
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 10 mm x 31.5 mm x 72 mm
筐体の素材 プラスチック
筐体 プラスチック ABS
正味重量 50 g
筐体色
黒色
取り付けの種類 オプションの取り付け部を介して
表示の種類 LED
LEDの数 1 個数
コントローラ スライドスイッチ
ロッカー-圧力スイッチ
コントローラの機能 スイッチ領域調整
感度設定
明暗切り替え
周囲温度、動作時 -10 ... 55 °C
周囲温度、保管時 -20 ... 85 °C
保護等級 IP 50
NEMA 1
認可 c UL US
適応基準 IEC 60947-5-2
関税分類番号 85423390
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27270905
ECLASS 12.0 27270905
ECLASS 13.0 27270905
ECLASS 14.0 27270905
ECLASS 15.0 27270905
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
ETIM 8.0 EC002651
ETIM 9.0 EC002651
ETIM 10.0 EC002651
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
IODD - zip
設定ソフトウェア - Sensor Studio - zip
設定ソフトウェア - IO-Link Device Collection - zip
設定ソフトウェア - IO-Link USB-Master - zip
データシート - pdf
適合宣言書CE - pdf
適合宣言書UKCA - pdf