LV462C/42-150-M8
ライトガイドアンプ
シリーズ | 462C |
適している | プラスチック・ライトガイド 光ファイバー・ライトガイド |
光源 | LED, 赤 |
波長 | 623 nm |
送信信号形式 | パルス化 |
サプレッサ | 極性逆付防止 短絡保護 |
光ファイバ接続 | クランプ取り付け |
供給電圧 UB | 12 ... 24 V, DC |
リップル | 0 ... 10 %, UBから |
無負荷電流 | 0 ... 50 mA |
デジタルスイッチ出力数 | 2 個数 |
種類 | デジタルスイッチ出力 |
電圧の種類 | DC |
スイッチ電流、最大 | 100 mA |
スイッチ電圧 | 低:≤ 2.5 V 高:≥(UB-2.5V) |
スイッチエレメント | トランジスタ, PNP |
スイッチの動作原理 | ライト/ダーク切り替え可 |
スイッチエレメント | トランジスタ, NPN |
スイッチの動作原理 | ライト/ダーク切り替え可 |
スイッチング周波数PO1 - PO2 | 250 Hz |
スイッチング周波数PO3 - PO5 | 1,500 Hz |
応答時間PO1 - PO2 | 2 ms |
応答時間PO3 - PO5 | 0.33 ms |
入/切スイッチ遅延 | 入/切スイッチ遅延 |
スタンバイ遅延 | 500 ms |
コネクタ数 | 1 個数 |
機能 | 信号出力 電力供給 |
コネクタの種類 | 丸形プラグ付きケーブル |
ケーブル長 | 150 mm |
ケーブル色 | 黒色 |
心線数 | 4 -芯 |
ネジ寸 | M8 |
外形 | 角型 |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 10 mm x 33 mm x 79.4 mm |
筐体の素材 | プラスチック |
筐体 プラスチック | ABS |
正味重量 | 30 g |
筐体色 | 黒色 |
取り付けの種類 | オプションの取り付け部を介して |
表示の種類 | LED |
LEDの数 | 1 個数 |
コントローラ | 操作キー |
コントローラの機能 | スイッチ領域調整 感度設定 |
周囲温度、動作時 | -10 ... 60 °C |
相対湿度 (結露せず) | 35 ... 85 % |
保護等級 | IP 50 |
適応基準 | IEC 60947-5-2 |
関税分類番号 | 85423390 |
ECLASS 5.1.4 | 27270905 |
ECLASS 8.0 | 27270905 |
ECLASS 9.0 | 27270905 |
ECLASS 10.0 | 27270905 |
ECLASS 11.0 | 27270905 |
ECLASS 12.0 | 27270905 |
ECLASS 13.0 | 27270905 |
ECLASS 14.0 | 27270905 |
ECLASS 15.0 | 27270905 |
ETIM 5.0 | EC002651 |
ETIM 6.0 | EC002651 |
ETIM 7.0 | EC002651 |
ETIM 8.0 | EC002651 |
ETIM 9.0 | EC002651 |
ETIM 10.0 | EC002651 |