LV462B/24

ライトガイドアンプ

製品番号: 50145467

Icon Icon
結果リスト:1製品が見つかりました
LV462C/24
ライトガイドアンプ
製品番号: 50151463
  • シリーズ: 462C
  • 光源: LED, 赤
  • スイッチ出力: トランジスタ, NPN
  • コネクタ: ケーブル
製品番号: 50151463
シリーズ 462B
適している プラスチック・ライトガイド
光ファイバー・ライトガイド
光源 LED, 赤
波長 660 nm
送信信号形式 パルス化
サプレッサ 極性逆付防止
短絡保護
光ファイバ接続 クランプ取り付け
供給電圧 UB 12 ... 24 V, DC
リップル 0 ... 30 %, UBから
無負荷電流 0 ... 40 mA
デジタルスイッチ出力数 2 個数
種類 デジタルスイッチ出力
電圧の種類 DC
スイッチ電流、最大 100 mA
スイッチ電圧 低:≤ 2.5 V
高:≥(UB-2.5V)
スイッチエレメント トランジスタ, NPN
スイッチの動作原理 ライト/ダーク切り替え可
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
スイッチの動作原理 ライト/ダーク切り替え可
スイッチング周波数 1,500 Hz
応答時間 0.33 ms
入/切スイッチ遅延 入/切スイッチ遅延
スタンバイ遅延 500 ms
ワイピング端子 ワイピング端子
コネクタ数 1 個数
機能 信号出力
電力供給
コネクタの種類 ケーブル
ケーブル長 2,000 mm
ケーブル色 黒色
心線数 4 -芯
外形 角型
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 10 mm x 33 mm x 79.4 mm
筐体の素材 プラスチック
筐体 プラスチック ABS
正味重量 65 g
筐体色 黒色
取り付けの種類 オプションの取り付け部を介して
表示の種類 LED
LEDの数 1 個数
コントローラ 操作キー
コントローラの機能 スイッチ領域調整
感度設定
周囲温度、動作時 -10 ... 60 °C
相対湿度 (結露せず) 35 ... 85 %
保護等級 IP 50
適応基準 IEC 60947-5-2
関税分類番号 85423390
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27270905
ECLASS 12.0 27270905
ECLASS 13.0 27270905
ECLASS 14.0 27270905
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
ETIM 8.0 EC002651
ETIM 9.0 EC002651
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
適合宣言書CE - pdf
適合宣言書UKCA - pdf