LV462.4/4X-150-M8
ライトガイドアンプ
シリーズ | 462 |
適している | プラスチック・ライトガイド 光ファイバー・ライトガイド |
特別モデル | タイム機能 |
光源 | LED, 赤 |
供給電圧 UB | 12 ... 24 V, DC |
種類 | デジタルスイッチ出力 |
スイッチエレメント | トランジスタ, PNP |
スイッチング周波数 | 500 Hz |
コネクタの種類 | 丸形プラグ付きケーブル |
ケーブル長 | 150 mm |
ネジ寸 | M8 |
外形 | 角型 |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 10 mm x 33 mm x 72 mm |
筐体の素材 | プラスチック |
表示の種類 | LED |
コントローラ | スライドスイッチ 操作キー |
関税分類番号 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270905 |
ECLASS 8.0 | 27270905 |
ECLASS 9.0 | 27270905 |
ECLASS 10.0 | 27270905 |
ECLASS 11.0 | 27270905 |
ETIM 5.0 | EC002651 |
ETIM 6.0 | EC002651 |
ETIM 7.0 | EC002651 |