LV462.4/4

ライトガイドアンプ

製品番号: 50118400

Icon
結果リスト:1製品が見つかりました
LV462B/24
ライトガイドアンプ
製品番号: 50145467
  • シリーズ: 462B
  • 光源: LED, 赤
  • スイッチ出力: トランジスタ, NPN
  • コネクタ: ケーブル
製品番号: 50145467
シリーズ 462
適している プラスチック・ライトガイド
光ファイバー・ライトガイド
特別モデル タイム機能
光源 LED, 赤
供給電圧 UB 12 ... 24 V, DC
種類 デジタルスイッチ出力
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
スイッチング周波数 500 Hz
コネクタの種類 ケーブル
ケーブル長 2,000 mm
心線数 4 -芯
外形 角型
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 10 mm x 33 mm x 72 mm
筐体の素材 プラスチック
表示の種類 LED
コントローラ スライドスイッチ
操作キー
関税分類番号 85365019
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27270905
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
3D-CADモデル - zip
データシート - pdf
適合宣言書CE - pdf