LV462.4/2X-150-M8

ライトガイドアンプ

製品番号: 50118403

Icon
結果リスト:1製品が見つかりました
LV462B/24-150-M8
ライトガイドアンプ
製品番号: 50145468
  • シリーズ: 462B
  • 光源: LED, 赤
  • スイッチ出力: トランジスタ, NPN
  • コネクタ: 丸形プラグ付きケーブル, M8
製品番号: 50145468
シリーズ 462
適している プラスチック・ライトガイド
光ファイバー・ライトガイド
特別モデル タイム機能
光源 LED, 赤
供給電圧 UB 12 ... 24 V, DC
種類 デジタルスイッチ出力
スイッチエレメント トランジスタ, NPN
スイッチング周波数 500 Hz
コネクタの種類 丸形プラグ付きケーブル
ケーブル長 1,500 mm
ネジ寸 M8
外形 角型
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 10 mm x 33 mm x 72 mm
筐体の素材 プラスチック
表示の種類 LED
コントローラ スライドスイッチ
操作キー
関税分類番号 85365019
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
3D-CADモデル - zip
データシート - pdf
適合宣言書CE - pdf