LV461.1/P2

ライトガイドアンプ

製品番号: 50118398

Icon Icon
シリーズ 461
適している プラスチック・ライトガイド
光ファイバー・ライトガイド
光源 LED, 赤
供給電圧 UB 12 ... 24 V, DC
種類 デジタルスイッチ出力
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
スイッチエレメント トランジスタ, NPN
スイッチング周波数 500 Hz
コネクタの種類 ケーブル
ケーブル長 2,000 mm
心線数 4 -芯
外形 角型
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 10 mm x 31 mm x 62 mm
筐体の素材 プラスチック
正味重量 69 g
表示の種類 LED
コントローラ マルチターンポテンショメータ
操作キー
関税分類番号 85365019
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27270905
ECLASS 12.0 27270905
ECLASS 13.0 27270905
ECLASS 14.0 27270905
ECLASS 15.0 27270905
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
ETIM 8.0 EC002651
ETIM 9.0 EC002651
ETIM 10.0 EC002651
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
データシート - pdf
適合宣言書CE - pdf
適合宣言書UKCA - pdf