LSSU 18-S12
超音波一方向バリア トランスミッタ
シリーズ | 18 |
動作原理 | 1方向原理 |
デバイス種類 | トランスミッタ |
動作範囲 | 0 ... 0.65 m |
動作範囲 | 保証検出範囲 |
超音波周波数 | 300 kHz |
サウンドコーンの進行 | スタンダード |
放射方向 | 前面に |
供給電圧 UB | 10 ... 30 V, DC |
リップル | UBから |
スイッチング周波数 | 100 Hz |
機能 | 電力供給 |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
ネジ寸 | M12 |
素材 | 金属 |
極数 | 5 -極 |
コーディング | A コード |
外形 | 角型 |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 15 mm x 50 mm x 33 mm |
筐体の素材 | 金属 |
筐体 金属 | 亜鉛ダイカスト |
正味重量 | 70 g |
表示の種類 | LED |
LEDの数 | 1 個数 |
コントローラ | ステップスイッチ |
周囲温度、動作時 | 0 ... 70 °C |
周囲温度、保管時 | -40 ... 85 °C |
保護等級 | IP 65III |
適応基準 | IEC 60947-5-2 |
関税分類番号 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272801 |
ECLASS 8.0 | 27272801 |
ECLASS 9.0 | 27272801 |
ECLASS 10.0 | 27272801 |
ECLASS 11.0 | 27272801 |
ECLASS 12.0 | 27272801 |
ECLASS 13.0 | 27272801 |
ECLASS 14.0 | 27272801 |
ECLASS 15.0 | 27272801 |
ETIM 5.0 | EC001847 |
ETIM 6.0 | EC001847 |
ETIM 7.0 | EC001847 |
ETIM 8.0 | EC001847 |
ETIM 9.0 | EC001847 |
ETIM 10.0 | EC001847 |