LSSR 46B,200-S12 S-Ex n

一方向-光電センサ トランスミッタ

製品番号: 50111519

Icon Icon
シリーズ 46B
動作原理 1方向原理
デバイス種類 トランスミッタ
特別モデル 防爆保護済み
動作範囲 0 ... 50 m
動作範囲 保証検出範囲
限界動作範囲 0 ... 60 m
限界動作範囲 一般的な検出範囲
ビーム経路 拡散的
光源 LED, 赤
光スポット形状の種類 方形
供給電圧 UB 10 ... 30 V, DC
スイッチング周波数 500 Hz
コネクタの種類 丸形プラグ付きケーブル
ケーブル長 200 mm
ネジ寸 M12
素材 金属
極数 4 -極
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 27.5 mm x 87 mm x 54 mm
筐体の素材 プラスチック
筐体 プラスチック PC-ABS
レンズカバーの素材 プラスチック
正味重量 250 g
表示の種類 LED
周囲温度、動作時 -30 ... 60 °C
周囲温度、保管時 -30 ... 60 °C
防爆デバイスカテゴリー 3
Ex-Zone 2
22
保護等級 IP 67II
認可 防爆
適応基準 IEC 60947-5-2
関税分類番号 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ECLASS 15.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
ETIM 10.0 EC002716
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
データシート - pdf
適合宣言書CE - pdf
適合宣言書UKCA - pdf
認証 - ECOLAB - pdf