LSSL 318M
一方向-光電センサ トランスミッタ
シリーズ | 318 |
動作原理 | 1方向原理 |
デバイス種類 | トランスミッタ |
特別モデル | イネーブル入力 |
動作範囲 | 0 ... 15 m |
動作範囲 | 保証検出範囲 |
限界動作範囲 | 0 ... 18 m |
限界動作範囲 | 一般的な検出範囲 |
ビーム経路 | コリメート済み |
光源 | レーザー, 赤 |
波長 | 650 nm |
レーザークラス | 1, IEC/EN 60825-1:2014 |
光スポット形状の種類 | 丸形 |
サプレッサ | 極性逆付防止 短絡保護 過渡保護 |
供給電圧 UB | 10 ... 30 V, DC |
リップル | 0 ... 10 %, UBから |
無負荷電流 | 0 ... 25 mA |
イネーブル入力数 | 2 個数 |
スタンバイ遅延 | 30 ms |
機能 | 信号出力 電力供給 |
コネクタの種類 | ケーブル |
ケーブル長 | 2,000 mm |
シースの素材 | PVC |
ケーブル色 | 黒色 |
心線数 | 4 -芯 |
心線断面 | 0.25 mm² |
寸法(直径 x 長さ) | 18 mm x 50 mm |
ネジ寸 | M18 x 1 mm |
筐体の素材 | ステンレス |
筐体 ステンレス | V2A |
レンズカバーの素材 | プラスチック |
正味重量 | 130 g |
筐体色 | 銀 黒色 |
表示の種類 | LED |
コントローラ | 270°ポテンショメータ |
周囲温度、動作時 | -25 ... 60 °C |
周囲温度、保管時 | -40 ... 70 °C |
保護等級 | IP 67II |
認可 | c UL US |
適応基準 | IEC 60947-5-2 |
関税分類番号 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270901 |
ECLASS 8.0 | 27270901 |
ECLASS 9.0 | 27270901 |
ECLASS 10.0 | 27270901 |
ECLASS 11.0 | 27270901 |
ECLASS 12.0 | 27270901 |
ECLASS 13.0 | 27270901 |
ECLASS 14.0 | 27270901 |
ECLASS 15.0 | 27270901 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |
ETIM 7.0 | EC002716 |
ETIM 8.0 | EC002716 |
ETIM 9.0 | EC002716 |
ETIM 10.0 | EC002716 |