LSS 96M-1350-26

一方向-光電センサ トランスミッタ

製品番号: 50080081

Icon Icon Icon
シリーズ 96
動作原理 1方向原理
デバイス種類 トランスミッタ
動作範囲 0 ... 120 m
動作範囲 保証検出範囲
限界動作範囲 0 ... 150 m
限界動作範囲 一般的な検出範囲
光源 LED, 赤外線
供給電圧 UB 20 ... 230 V, AC/DC
リップル 0 ... 15 %, UBから
無負荷電流 0 ... 50 mA
コネクタの種類 クランプ
極数 2 -極
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 30 mm x 90 mm x 70 mm
筐体の素材 金属
筐体 金属 亜鉛
レンズカバーの素材 ガラス
正味重量 380 g
注意 使用されるハウジング部品はペルフルオロブタンスルホン酸(PFBS)を含有しています。
表示の種類 LED
周囲温度、動作時 -40 ... 55 °C
保護等級 IP 67II
認可 c UL US
適応基準 IEC 60947-5-2
関税分類番号 85365080
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ECLASS 15.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
ETIM 10.0 EC002716
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
データシート - pdf
適合宣言書CE - pdf
適合宣言書UKCA - pdf
認証 - ECOLAB - pdf