LSS 25B.X-S12
一方向-光電センサ トランスミッタ
シリーズ | 25B |
動作原理 | 1方向原理 |
デバイス種類 | トランスミッタ |
アプリケーション | 材料を貫通するための非常に強力なトランスミッタ 袋に梱包された製品の検出 |
動作範囲 | 0 ... 800 m |
動作範囲 | 高い送信性能の説明に役立つ。センサをこの距離でアライメントするのは非常に困難 |
光源 | LED, 赤外線 |
波長 | 850 nm |
LEDグループ | 分類外(EN 62471に準拠) |
サプレッサ | 極性逆付防止 短絡保護 |
供給電圧 UB | 10 ... 30 V, DC |
リップル | 0 ... 15 %, UBから |
無負荷電流 | 0 ... 20 mA |
スイッチング周波数 | 100 Hz |
応答時間 | 5 ms |
スタンバイ遅延 | 300 ms |
機能 | 電力供給 |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
ネジ寸 | M12 |
タイプ | オス |
素材 | プラスチック |
極数 | 4 -極 |
コーディング | A コード |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 15 mm x 38.9 mm x 28.7 mm |
筐体の素材 | プラスチック |
筐体 プラスチック | PC-ABS |
レンズカバーの素材 | プラスチック / PMMA |
正味重量 | 55 g |
筐体色 | 赤 |
取り付けの種類 | オプションの取り付け部を介して 通路設置 |
表示の種類 | LED |
周囲温度、動作時 | -40 ... 50 °C |
周囲温度、保管時 | -40 ... 60 °C |
保護等級 | IP 66II IP 67 |
認可 | c UL US |
適応基準 | IEC 60947-5-2 |
関税分類番号 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270901 |
ECLASS 8.0 | 27270901 |
ECLASS 9.0 | 27270901 |
ECLASS 10.0 | 27270901 |
ECLASS 11.0 | 27270901 |
ECLASS 12.0 | 27270901 |
ECLASS 13.0 | 27270901 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |
ETIM 7.0 | EC002716 |
ETIM 8.0 | EC002716 |
ETIM 9.0 | EC002716 |