LSIS 422i M43-W1
スマートカメラ
こんにちは、ご用件を承ります。
お客様が適切な代替品を見つけるために、弊社はすすんで迅速かつ簡潔に引き続きお手伝いいたします。
以下の連絡先にお問い合わせください: お問い合わせ
シリーズ | LSIS 422i |
ソフトウェア機能 | 1Dコードの読み取り 2Dコードの読み取り |
コード種類 読み取り可 | 2/5 インターリーブ Code 39 Code 128 EAN 8/13 EAN 128 UPC コーダバー データマトリクスコード 医薬品コード 直接記された2Dコード |
作業エリア | 50 ... 10,000 mm |
光源 | LED, 白 |
送信信号形式 | パルス化、連続 |
カメラの水平方向分解能 | 752 px |
カメラの垂直方向分解能 | 480 px |
焦点距離 | 8 mm |
フレームレート(フレーム/秒)、最大 | 50 個毎秒 |
電子シャッター速度 | 0.054 ... 20 ms |
カメラタイプ | モノクロ |
サプレッサ | 加熱保護 極性逆付防止 短絡保護 過渡保護 過電圧保護 |
供給電圧 UB | 18 ... 30 V, DC |
入/出力数 選択可 | 8 個数 |
種類 | 入/出力 選択可 |
電圧の種類、出力 | DC |
スイッチ電圧、出力 | 典型値 UB / 0 V |
電圧の種類、入力 | DC |
スイッチ電圧、入力 | 典型値 UB / 0 V |
機能 | 自由に設定可 |
機能 | 自由に設定可 |
機能 | 自由に設定可 |
機能 | 自由に設定可 |
機能 | 自由に設定可 |
機能 | 自由に設定可 |
機能 | 自由に設定可 |
機能 | 自由に設定可 |
種類 | イーサネット, RS 232 |
機能 | プロセス |
フレームプロトコール | BCCモード ソフトウェア X オン / X オフ |
伝送速度 | 4,800 ... 115,200 Bd |
データフォーマット | 設定可能 |
スタートビット | 1 |
データビット | 7、8 |
ストップビット | 1.2 |
パリティ | 設定可能 |
伝送プロトコール | 設定可能 |
データコーディング | ASCII |
アーキテクチャ | クライアント サーバ |
アドレス割り当て | DHCP 手動アドレス割り当て |
伝送速度 | 10 Mbit/s 100 Mbit/s |
機能 | サービス プロセス |
スイッチ機能 | なし |
伝送プロトコール | TCP/IP、UDP |
コネクタ数 | 3 個数 |
機能 | サービスインターフェース データインターフェース 設定インターフェース |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
ネジ寸 | M12 |
タイプ | メス |
素材 | 金属 |
極数 | 4 -極 |
コーディング | D コード |
機能 | 信号入力 信号出力 電力供給 |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
ネジ寸 | M12 |
タイプ | オス |
素材 | 金属 |
極数 | 8 -極 |
コーディング | A コード |
機能 | データインターフェース 信号入力 信号出力 |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
ネジ寸 | M12 |
タイプ | メス |
素材 | 金属 |
極数 | 8 -極 |
コーディング | A コード |
外形 | 角型 |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 75 mm x 55 mm x 113 mm |
筐体の素材 | 金属 |
筐体 金属 | アルミ鋳造 |
レンズカバーの素材 | ガラス |
正味重量 | 500 g |
筐体色 | 赤、RAL 3000番 黒、RAL9005番 |
取り付けの種類 | オプションの取り付け部を介して ダブテール溝 取り付けネジ |
表示の種類 | LED 白黒グラフィックディスプレー 128x64ピクセル |
LEDの数 | 2 個数 |
設定/パラメータ化の種類 | ウェブブラウザ経由 |
コントローラ | キーパッド |
周囲温度、動作時 | 0 ... 45 °C |
周囲温度、保管時 | -20 ... 70 °C |
相対湿度 (結露せず) | 0 ... 90 % |
保護等級 | IP 65III IP 67 |
認可 | c UL US |
規格によるEMVテスト方法 | EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-4:2001 |
規格によるショックテスト方法 | IEC 60068-2-27、テスト Ea |
規格による連続ショックテスト方法 | IEC 60068-2-29、テスト Eb |
規格による振動テスト方法 | IEC 60068-2-6、テスト Fc |
US特許 | US 8,288,706 B |
関税分類番号 | 90318020 |
ECLASS 5.1.4 | 27280103 |
ECLASS 8.0 | 27280103 |
ECLASS 9.0 | 27280103 |
ECLASS 10.0 | 27280103 |
ECLASS 11.0 | 27280103 |
ECLASS 12.0 | 27280103 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002999 |
ETIM 7.0 | EC002999 |
ETIM 8.0 | EC002999 |