LSIS 412i M43-M1
スマートカメラ
こんにちは、ご用件を承ります。
お客様が適切な代替品を見つけるために、弊社はすすんで迅速かつ簡潔に引き続きお手伝いいたします。
以下の連絡先にお問い合わせください: お問い合わせ
シリーズ | LSIS 412i |
ソフトウェア機能 | BLOB分析(入退管理) BLOB分析(欠品検査) 位置検出 寸法検査 焦点合わせ |
作業エリア | 50 ... 10,000 mm |
光源 | LED, RGBW |
カメラの水平方向分解能 | 752 px |
カメラの垂直方向分解能 | 480 px |
焦点距離 | 8 mm |
フレームレート(フレーム/秒)、最大 | 50 個毎秒 |
電子シャッター速度 | 0.054 ... 20 ms |
カメラタイプ | モノクロ |
供給電圧 UB | 18 ... 30 V, DC |
電力消費、最大 | 10 W |
入/出力数 選択可 | 8 個数 |
電圧の種類、出力 | DC |
スイッチ電圧、出力 | 典型値 UB / 0 V |
電圧の種類、入力 | DC |
スイッチ電圧、入力 | 典型値 UB / 0 V |
種類 | イーサネット, RS 232 |
機能 | プロセス |
機能 | サービス プロセス |
機能 | サービスインターフェース データインターフェース 設定インターフェース |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
デバイス上の名称 | サービス |
ネジ寸 | M12 |
機能 | 信号入力 信号出力 電力供給 |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
デバイス上の名称 | PWR |
ネジ寸 | M12 |
機能 | データインターフェース 信号入力 信号出力 |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
デバイス上の名称 | BUS OUT |
ネジ寸 | M12 |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 75 mm x 55 mm x 113 mm |
筐体の素材 | 金属 |
レンズカバーの素材 | ガラス |
正味重量 | 500 g |
設定/パラメータ化の種類 | ウェブブラウザ経由 |
周囲温度、動作時 | 0 ... 45 °C |
周囲温度、保管時 | -20 ... 70 °C |
保護等級 | IP 65III IP 67 |
認可 | c UL US |
US特許 | US 8,288,706 B |
関税分類番号 | 90021100 |
ECLASS 5.1.4 | 27310101 |
ECLASS 8.0 | 27310101 |
ECLASS 9.0 | 27310201 |
ECLASS 10.0 | 27310101 |
ECLASS 11.0 | 27310101 |
ECLASS 12.0 | 27310101 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |