LSIS 223 M5M-R1

定位置2Dコードリーダ

製品番号: 50117534

Icon Icon Icon
シリーズ LSIS 22x
チップ CMOS (Global Shutter)
ソフトウェア機能 1Dコードの読み取り
2Dコードの読み取り
コード種類 読み取り可 2/5 インターリーブ
Aztec
Code 39
Code 93
Code 128
EAN 8/13
EAN 128
EAN補遺
GS1 データバー
GS1 データバーカット型
GS1 データバー拡張型
GS1 データバー標準二層型
GS1 データバー標準型
GS1 データバー限定型
PDF417
QRコード
UPC
コンポジットコード
コーダバー
コーダブロック
データマトリクスコード
マイクロPDF
マイクロQR
マクシマムコード
読み取り距離 50 ... 330 mm
カメラの水平方向分解能 844 px
カメラの垂直方向分解能 640 px
モジュールサイズ 0.127 ... 1 mm
サプレッサ 極性逆付防止
短絡保護
過電圧保護
供給電圧 UB 4.75 ... 5.25 V, DC
消費電流、最大 500 mA
デジタルスイッチ出力数 1 個数
種類 デジタルスイッチ入力
電圧の種類 DC
スイッチ電圧 VIN
デジタルスイッチ出力数 1 個数
種類 デジタルスイッチ出力
電圧の種類 DC
スイッチ電圧 VIN
種類 USB
機能 プロセス
仕様 USB 2.0
動作モード COM-ポート-エミュレーション
キーボード-エミュレーション
コネクタ数 1 個数
機能 サービスインターフェース
データインターフェース
設定インターフェース
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ オス
素材 金属
極数 8 -極
コーディング A コード
外形 角型
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 40 mm x 32 mm x 47 mm
筐体の素材 金属
筐体 金属 亜鉛ダイカスト
レンズカバーの素材 ガラス
正味重量 130 g
筐体色 グレー
取り付けの種類 ダブテール溝
止まりネジ
表示の種類 LED
LEDの数 2 個数
コントローラ トリガーボタン
コントローラの機能 トリガー
周囲温度、動作時 0 ... 40 °C
周囲温度、保管時 -20 ... 70 °C
相対湿度 (結露せず) 0 ... 90 %
保護等級 IP 65III
認可 c UL US
関税分類番号 84719000
ECLASS 5.1.4 27280103
ECLASS 8.0 27280103
ECLASS 9.0 27280103
ECLASS 10.0 27280103
ECLASS 11.0 27280103
ECLASS 12.0 27280103
ECLASS 13.0 27280103
ECLASS 14.0 27280103
ECLASS 15.0 27280103
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002999
ETIM 7.0 EC002999
ETIM 8.0 EC002999
ETIM 9.0 EC002999
ETIM 10.0 EC002999
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
設定ソフトウェア - V2.56 - zip
USBドライバー - USBserial - zip
添付書類 - pdf
取扱説明書 - pdf
データシート - pdf
製品パンフレット - pdf
適合宣言書CE - pdf
適合宣言書UKCA - pdf