LSIS 123 M6M-R1
定位置2Dコードリーダ
シリーズ | LSIS 12x |
コード種類 読み取り可 | 2/5 インターリーブ Aztec Code 39 Code 93 Code 128 EAN 8/13 EAN 128 EAN補遺 GS1 データバー GS1 データバーカット型 GS1 データバー拡張型 GS1 データバー標準型 GS1 データバー限定型 PDF417 QRコード UPC その他はお問い合せに応じて コンポジットコード コーダバー データマトリクスコード マイクロPDF マイクロQR マクシマムコード |
読み取り距離 | 25 ... 310 mm |
カメラの水平方向分解能 | 1,280 px |
カメラの垂直方向分解能 | 960 px |
モジュールサイズ | 0.1 ... 0.5 mm |
サプレッサ | 極性逆付防止 短絡保護 過電圧保護 |
供給電圧 UB | 4.75 ... 5.5 V, DC |
消費電流、最大 | 260 mA |
デジタルスイッチ出力数 | 1 個数 |
電圧の種類 | DC |
スイッチ電圧 | VIN |
デジタルスイッチ出力数 | 1 個数 |
電圧の種類 | DC |
スイッチ電圧 | VIN |
スイッチエレメント | トランジスタ, PNP |
スイッチの動作原理 | メーク (NO) |
種類 | USB |
機能 | プロセス |
仕様 | USB 1.1 |
動作モード | COM-ポート-エミュレーション キーボード-エミュレーション |
コネクタ数 | 1 個数 |
機能 | サービスインターフェース データインターフェース 電力供給 |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
ネジ寸 | M12 |
タイプ | オス |
素材 | 金属 |
極数 | 8 -極 |
コーディング | A コード |
外形 | 角型 |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 40 mm x 32 mm x 47 mm |
筐体の素材 | 金属 |
筐体 金属 | 亜鉛 |
レンズカバーの素材 | ガラス |
正味重量 | 136 g |
筐体色 | 赤、RAL 3000番 黒、RAL9005番 |
取り付けの種類 | ダブテール溝 取り付けネジ |
表示の種類 | LED |
LEDの数 | 2 個数 |
コントローラ | キー ティーチボタン |
コントローラの機能 | トリガー |
周囲温度、動作時 | 0 ... 40 °C |
周囲温度、保管時 | -20 ... 70 °C |
相対湿度 (結露せず) | 0 ... 95 % |
保護等級 | IP 65III |
認可 | c UL US |
関税分類番号 | 84719000 |
ECLASS 8.0 | 27280103 |
ECLASS 9.0 | 27280103 |
ETIM 5.0 | EC002999 |
ETIM 6.0 | EC002999 |