LSIS 122 M6M-R1

定位置2Dコードリーダ

製品番号: 50110307

Icon
結果リスト:1製品が見つかりました
LSIS 222 M5M-R1
定位置2Dコードリーダ
製品番号: 50117536
  • シリーズ: LSIS 22x
  • インターフェース: RS 232
  • コード種類読み取り可: 2/5インターリーブ
  • モジュールサイズ、最大: 0.127 ... 1 mm
製品番号: 50117536
シリーズ LSIS 12x
コード種類 読み取り可 2/5 インターリーブ
Aztec
Code 39
Code 93
Code 128
EAN 8/13
EAN 128
EAN補遺
GS1 データバー
GS1 データバーカット型
GS1 データバー拡張型
GS1 データバー標準型
GS1 データバー限定型
PDF417
QRコード
UPC
その他はお問い合せに応じて
コンポジットコード
コーダバー
データマトリクスコード
マイクロPDF
マイクロQR
マクシマムコード
読み取り距離 25 ... 310 mm
カメラの水平方向分解能 1,280 px
カメラの垂直方向分解能 960 px
モジュールサイズ 0.1 ... 0.5 mm
サプレッサ 極性逆付防止
短絡保護
過電圧保護
供給電圧 UB 10 ... 30 V, DC
消費電流、最大 300 mA
デジタルスイッチ出力数 1 個数
電圧の種類 DC
スイッチ電圧 VIN
デジタルスイッチ出力数 1 個数
電圧の種類 DC
スイッチ電圧 VIN
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
スイッチの動作原理 メーク (NO)
種類 RS 232
機能 プロセス
伝送速度 9,600 ... 115,200 Bd
データフォーマット 設定可能
スタートビット 1
データビット 7、8
ストップビット 1.2
パリティ 設定可能
伝送プロトコール 設定可能
データコーディング ASCII
コネクタ数 1 個数
機能 データインターフェース
設定インターフェース
電力供給
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ オス
素材 金属
極数 8 -極
コーディング A コード
外形 角型
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 40 mm x 32 mm x 47 mm
筐体の素材 金属
筐体 金属 亜鉛
レンズカバーの素材 ガラス
正味重量 136 g
筐体色 赤、RAL 3000番
黒、RAL9005番
取り付けの種類 ダブテール溝
取り付けネジ
表示の種類 LED
LEDの数 2 個数
コントローラ キー
ティーチボタン
コントローラの機能 トリガー
周囲温度、動作時 0 ... 40 °C
周囲温度、保管時 -20 ... 70 °C
相対湿度 (結露せず) 0 ... 95 %
保護等級 IP 65III
認可 UL
関税分類番号 84719000
ECLASS 8.0 27280103
ECLASS 9.0 27280103
ETIM 5.0 EC002999
ETIM 6.0 EC002999
3D-CADモデル - zip
設定ソフトウェア - V32036 - zip
取扱説明書 - pdf
データシート - pdf