LSEU 18/24-S12

超音波一方向バリア レシーバ

製品番号: 50103364

Icon
シリーズ 18
動作原理 1方向原理
デバイス種類 レシーバ
動作範囲 0 ... 0.65 m
動作範囲 保証検出範囲
超音波周波数 300 kHz
サウンドコーンの進行 スタンダード
放射方向 前面に
供給電圧 UB 10 ... 30 V, DC
リップル UBから
デジタルスイッチ出力数 2 個数
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
スイッチの動作原理 メーク (NO)
スイッチエレメント トランジスタ, NPN
スイッチの動作原理 メーク (NO)
スイッチング周波数 100 Hz
応答時間 10 ms
機能 信号出力
電力供給
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
素材 金属
極数 5 -極
コーディング A コード
外形 角型
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 15 mm x 50 mm x 33 mm
筐体の素材 金属
筐体 金属 亜鉛ダイカスト
正味重量 70 g
表示の種類 LED
LEDの数 2 個数
コントローラ ステップスイッチ
周囲温度、動作時 0 ... 70 °C
周囲温度、保管時 -40 ... 85 °C
保護等級 IP 65III
適応基準 IEC 60947-5-2
関税分類番号 85365019
ECLASS 5.1.4 27272801
ECLASS 8.0 27272801
ECLASS 9.0 27272801
ECLASS 10.0 27272801
ECLASS 11.0 27272801
ECLASS 12.0 27272801
ECLASS 13.0 27272801
ECLASS 14.0 27272801
ECLASS 15.0 27272801
ETIM 5.0 EC001847
ETIM 6.0 EC001847
ETIM 7.0 EC001847
ETIM 8.0 EC001847
ETIM 9.0 EC001847
ETIM 10.0 EC001847
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
データシート - pdf
製品パンフレット - pdf