LS49CI.UC-TB
一方向-光電センサ トランスミッタ
シリーズ | 49C |
動作原理 | 1方向原理 |
デバイス種類 | トランスミッタ |
動作範囲 | 0.5 ... 120 m |
動作範囲 | 保証検出範囲 |
限界動作範囲 | 0 ... 150 m |
限界動作範囲 | 一般的な検出範囲 |
光源 | LED, 赤外線 |
波長 | 860 nm |
LEDグループ | 分類外(EN 62471に準拠) |
サプレッサ | 極性逆付防止 短絡保護 過渡保護 |
供給電圧 UB | 20 ... 250 V, AC/DC |
電力消費(ACでの) | 1.5 V·A |
スタンバイ遅延 | 300 ms |
機能 | 電力供給 |
コネクタの種類 | クランプ |
クランプの種類 | スプリングコネクタ |
極数 | 5 -極 |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 31 mm x 104 mm x 55.5 mm |
筐体の素材 | プラスチック |
筐体 プラスチック | PC |
レンズカバーの素材 | プラスチック |
正味重量 | 150 g |
筐体色 | 赤 |
取り付けの種類 | オプションの取り付け部を介して 通路設置 |
表示の種類 | LED |
周囲温度、動作時 | -40 ... 60 °C |
周囲温度、保管時 | -40 ... 70 °C |
保護等級 | IP 67II |
認可 | c UL US |
適応基準 | IEC 60947-5-2 |
関税分類番号 | 85365080 |
ECLASS 5.1.4 | 27270901 |
ECLASS 8.0 | 27270901 |
ECLASS 9.0 | 27270901 |
ECLASS 10.0 | 27270901 |
ECLASS 11.0 | 27270901 |
ECLASS 12.0 | 27270901 |
ECLASS 13.0 | 27270901 |
ECLASS 14.0 | 27270901 |
ECLASS 15.0 | 27270901 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |
ETIM 7.0 | EC002716 |
ETIM 8.0 | EC002716 |
ETIM 9.0 | EC002716 |
ETIM 10.0 | EC002716 |