LS412BL2/DX-M12
一方向-光電センサ トランスミッタ
シリーズ | 412B |
動作原理 | 1方向原理 |
デバイス種類 | トランスミッタ |
特別モデル | ディスエーブル入力 |
動作範囲 | 0 ... 50 m |
動作範囲 | 保証検出範囲 |
限界動作範囲 | 0 ... 50 m |
限界動作範囲 | 一般的な検出範囲 |
ビーム経路 | コリメート済み |
光源 | レーザー, 赤 |
波長 | 660 nm |
レーザークラス | 2, IEC/EN 60825-1:2014 |
光スポットサイズ [センサ距離で] | 2 mm [1,000 mm] |
光スポット形状の種類 | 丸形 |
サプレッサ | 極性逆付防止 短絡保護 |
供給電圧 UB | 10 ... 36 V, DC, リップルを含む |
リップル | 0 ... 20 %, UBから |
無負荷電流 | 0 ... 10 mA |
ディスエーブル入力数 | 1 個数 |
機能 | 信号入力 電力供給 |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
ネジ寸 | M12 |
タイプ | オス |
素材 | 金属 |
極数 | 4 -極 |
コーディング | A コード |
寸法(直径 x 長さ) | 12 mm x 60 mm |
ネジ寸 | M12 x 1 mm |
筐体の素材 | ステンレス |
筐体 ステンレス | V2A |
レンズカバーの素材 | ガラス |
正味重量 | 32 g |
筐体色 | 銀 |
周囲温度、動作時 | -10 ... 50 °C |
保護等級 | IP 67III |
認可 | c UL US |
適応基準 | IEC 60947-5-2 |
関税分類番号 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270901 |
ECLASS 8.0 | 27270901 |
ECLASS 9.0 | 27270901 |
ECLASS 10.0 | 27270901 |
ECLASS 11.0 | 27270901 |
ECLASS 12.0 | 27270901 |
ECLASS 13.0 | 27270901 |
ECLASS 14.0 | 27270901 |
ECLASS 15.0 | 27270901 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |
ETIM 7.0 | EC002716 |
ETIM 8.0 | EC002716 |
ETIM 9.0 | EC002716 |
ETIM 10.0 | EC002716 |