LS3C/8X-200-M8

一方向-光電センサ トランスミッタ

製品番号: 50137177

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
シリーズ 3C
動作原理 1方向原理
デバイス種類 トランスミッタ
特別モデル イネーブル入力
動作範囲 0.05 ... 8.5 m
動作範囲 保証検出範囲
限界動作範囲 0.05 ... 10 m
限界動作範囲 一般的な検出範囲
ビーム経路 拡散的
光源 LED, 赤
波長 632 nm
LEDグループ 分類外(EN 62471に準拠)
光スポットサイズ [センサ距離で] 4 mm [100 mm]
光スポット形状の種類 丸形
サプレッサ 極性逆付防止
短絡保護
供給電圧 UB 10 ... 30 V, DC, リップルを含む
リップル 0 ... 15 %, UBから
無負荷電流 0 ... 20 mA
イネーブル入力数 1 個数
スタンバイ遅延 300 ms
機能 信号入力
電力供給
コネクタの種類 丸形プラグ付きケーブル
ケーブル長 200 mm
シースの素材 PUR
ケーブル色 黒色
心線断面 0.2 mm²
ネジ寸 M8
タイプ オス
素材 金属
極数 4 -極
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 11.4 mm x 34.2 mm x 18.3 mm
筐体の素材 プラスチック
筐体 プラスチック PC-ABS
レンズカバーの素材 プラスチック / PMMA
正味重量 20 g
筐体色
取り付けの種類 オプションの取り付け部を介して
通路設置
素材の適合性 ECOLAB
表示の種類 LED
周囲温度、動作時 -40 ... 60 °C
周囲温度、保管時 -40 ... 70 °C
保護等級 IP 67
IP 69KIII
認可 c UL US
適応基準 IEC 60947-5-2
関税分類番号 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ECLASS 15.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
ETIM 10.0 EC002716
3D-CADモデル - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLANマクロ - edz
データシート - pdf
製品パンフレット - pdf
適合宣言書CE - pdf
適合宣言書UKCA - pdf
認証 - ECOLAB - pdf