LS35CI.XR1/XX-M12

一方向-光電センサ トランスミッタ

製品番号: 50150348

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
シリーズ 35C
動作原理 1方向原理
デバイス種類 トランスミッタ
アプリケーション 袋に梱包された製品の検出
動作範囲 0 ... 180 m
動作範囲 保証検出範囲
限界動作範囲 0 ... 220 m
限界動作範囲 一般的な検出範囲
光源 LED, 赤外線
波長 860 nm
LEDグループ 分類外(EN 62471に準拠)
サプレッサ 極性逆付防止
短絡保護
供給電圧 UB 10 ... 30 V, DC, リップルを含む
リップル 0 ... 15 %, UBから
無負荷電流 0 ... 20 mA
スタンバイ遅延 300 ms
機能 電力供給
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ オス
素材 ステンレス
極数 4 -極
コーディング A コード
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 18.8 mm x 55.3 mm x 32.4 mm
筐体の素材 ステンレス
素材 コントローラ プラスチック (POM Hostaform C9021、コポリマーTritan TX1001)、不浸透性
筐体の表面粗さ Ra ≤ 0.8, ステンレス筐体用の典型的な値
筐体 ステンレス AISI 316L、DIN X2CrNiMo17132、W.Nr1.4404
レンズカバーの素材 耐傷インジウム保護コーティング付きプラスチック (PMMA+)
正味重量 120 g
筐体色
取り付けの種類 オプションの取り付け部を介して
通路設置
素材の適合性 CleanProof+
ECOLAB
Johnson Diversey
コントローラ 270°ポテンショメータ
コントローラの機能 感度設定
周囲温度、動作時 -40 ... 70 °C
周囲温度、保管時 -40 ... 70 °C
保護等級 IP 67III
IP 68
IP 69K
認可 c UL US
適応基準 IEC 60947-5-2
関税分類番号 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ECLASS 15.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
ETIM 10.0 EC002716
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
データシート - pdf
製品パンフレット - pdf
適合宣言書CE - pdf
認証 - ECOLAB / Clean Proof + - pdf
認証 - Diversey - pdf