LS25CI.XR1/XX-M12
一方向-光電センサ トランスミッタ
シリーズ | 25C |
動作原理 | 1方向原理 |
デバイス種類 | トランスミッタ |
アプリケーション | 袋に梱包された製品の検出 |
動作範囲 | 0 ... 180 m |
動作範囲 | 保証検出範囲 |
限界動作範囲 | 0 ... 220 m |
限界動作範囲 | 一般的な検出範囲 |
光源 | LED, 赤外線 |
波長 | 860 nm |
LEDグループ | 分類外(EN 62471に準拠) |
サプレッサ | 極性逆付防止 短絡保護 |
供給電圧 UB | 10 ... 30 V, DC, リップルを含む |
リップル | 0 ... 15 %, UBから |
無負荷電流 | 0 ... 20 mA |
スタンバイ遅延 | 300 ms |
機能 | 電力供給 |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
ネジ寸 | M12 |
タイプ | オス |
素材 | PUR |
極数 | 4 -極 |
コーディング | A コード |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 15 mm x 42.7 mm x 30 mm |
筐体の素材 | プラスチック |
筐体 プラスチック | ABS |
レンズカバーの素材 | プラスチック |
正味重量 | 22 g |
筐体色 | 赤 |
取り付けの種類 | M4ネジによる通路設置 オプションの取り付け部を介して |
素材の適合性 | ECOLAB |
コントローラ | 270°ポテンショメータ |
コントローラの機能 | 感度設定 |
周囲温度、動作時 | -40 ... 60 °C |
周囲温度、保管時 | -40 ... 70 °C |
保護等級 | IP 67III IP 69K |
認可 | c UL US |
適応基準 | IEC 60947-5-2 |
関税分類番号 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270901 |
ECLASS 8.0 | 27270901 |
ECLASS 9.0 | 27270901 |
ECLASS 10.0 | 27270901 |
ECLASS 11.0 | 27270901 |
ECLASS 12.0 | 27270901 |
ECLASS 13.0 | 27270901 |
ECLASS 14.0 | 27270901 |
ECLASS 15.0 | 27270901 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |
ETIM 7.0 | EC002716 |
ETIM 8.0 | EC002716 |
ETIM 9.0 | EC002716 |
ETIM 10.0 | EC002716 |