LS 92/3 E-L Ex
一方向-光電センサ レシーバ
シリーズ | 92 |
動作原理 | 1方向原理 |
デバイス種類 | レシーバ |
特別モデル | 防爆保護済み |
供給電圧 UB | 5.5 ... 13 V, DC |
種類 | NAMUR |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
ネジ寸 | M12 |
素材 | 金属 |
極数 | 4 -極 |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 20 mm x 85 mm x 42.2 mm |
筐体の素材 | 金属 |
筐体 金属 | 亜鉛ダイカスト |
レンズカバーの素材 | ガラス |
正味重量 | 140 g |
筐体色 | 黒色 |
周囲温度、動作時 | -20 ... 50 °C |
防爆デバイスカテゴリー | 2 |
防爆デバイスグループ | II |
Ex-Zone | 1 21 |
保護等級 | IP 67II |
認可 | 防爆 |
適応基準 | IEC 60947-5-2 |
関税分類番号 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270901 |
ECLASS 8.0 | 27270901 |
ECLASS 9.0 | 27270901 |
ECLASS 10.0 | 27270901 |
ECLASS 11.0 | 27270901 |
ECLASS 12.0 | 27270901 |
ECLASS 13.0 | 27270901 |
ECLASS 14.0 | 27270901 |
ECLASS 15.0 | 27270901 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |
ETIM 7.0 | EC002716 |
ETIM 8.0 | EC002716 |
ETIM 9.0 | EC002716 |
ETIM 10.0 | EC002716 |