LS 78/2 SE
一方向-光電センサ トランスミッタ
こんにちは、ご用件を承ります。
この場合、操作するために同一シリーズのトランスミッタとレシーバを必要とするコンビネーション製品になります。
両方の装置を対応する代替製品で交換することに注意してください。
レシーバの名称またはアイテム番号を使用して、代替のトランスミッタ/レシーバコンビネーションを検索してください。
シリーズ | 78 |
動作原理 | 1方向原理 |
デバイス種類 | トランスミッタ |
動作範囲 | 0 ... 120 m |
動作範囲 | 保証検出範囲 |
限界動作範囲 | 0 ... 180 m |
限界動作範囲 | 一般的な検出範囲 |
光源 | LED, 赤外線 |
供給電圧 UB | 12 ... 30 V, DC |
スイッチング周波数 | 100 Hz |
コネクタの種類 | クランプ |
極数 | 4 -極 |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 38 mm x 127 mm x 99 mm |
筐体の素材 | 金属 |
筐体 金属 | アルミ鋳造 |
正味重量 | 600 g |
表示の種類 | LED |
周囲温度、動作時 | -20 ... 60 °C |
保護等級 | IP 65I |
適応基準 | IEC 60947-5-2 |
関税分類番号 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270901 |
ECLASS 8.0 | 27270901 |
ECLASS 9.0 | 27270901 |
ECLASS 10.0 | 27270901 |
ECLASS 11.0 | 27270901 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |
ETIM 7.0 | EC002716 |