LS 763/4 E.1,2500
シングルビームセーフティライトバリア レシーバ
こんにちは、ご用件を承ります。
お客様が適切な代替品を見つけるために、弊社はすすんで迅速かつ簡潔に引き続きお手伝いいたします。
以下の連絡先にお問い合わせください: お問い合わせ
シリーズ | 763 |
タイプ | 2, IEC/EN 61496 |
パフォーマンスレベル(PL) | c, EN ISO 13849-1:2008 |
MTTFd | 301 年, EN ISO 13849-1 |
可使時間 | 20 年, EN ISO 13849-1 |
カテゴリー | 2, EN ISO 13849 |
光源 | LED |
コネクタ数 | 1 個数 |
コネクタの種類 | ケーブル |
ケーブル長 | 2,500 mm |
シースの素材 | PUR |
心線数 | 3 -芯 |
外形 | 角型 |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 14.6 mm x 52 mm x 27 mm |
関税分類番号 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272701 |
ECLASS 8.0 | 27272701 |
ECLASS 9.0 | 27272701 |
ECLASS 10.0 | 27272701 |
ECLASS 11.0 | 27272701 |
ECLASS 12.0 | 27272701 |
ECLASS 13.0 | 27272701 |
ECLASS 14.0 | 27272701 |
ETIM 5.0 | EC001831 |
ETIM 6.0 | EC001831 |
ETIM 7.0 | EC001831 |
ETIM 8.0 | EC001831 |
ETIM 9.0 | EC001831 |