LS 763/2.8 SE, 2500

シングルビームセーフティライトバリア トランスミッタ

製品番号: 50027465

後継商品

こんにちは、ご用件を承ります。

お客様が適切な代替品を見つけるために、弊社はすすんで迅速かつ簡潔に引き続きお手伝いいたします。


以下の連絡先にお問い合わせください: お問い合わせ

シリーズ 763
タイプ 2, IEC/EN 61496
パフォーマンスレベル(PL) c, EN ISO 13849-1:2008
MTTFd 301 年, EN ISO 13849-1
可使時間 20 年, EN ISO 13849-1
カテゴリー 2, EN ISO 13849
動作範囲 0 ... 6 m
限界動作範囲 0 ... 8 m
光源 LED, 赤外線
波長 880 nm
コネクタ数 1 個数
コネクタの種類 ケーブル
ケーブル長 2,500 mm
シースの素材 PUR
心線数 3 -芯
外形 角型
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 14.6 mm x 52 mm x 27 mm
関税分類番号 85365019
ECLASS 5.1.4 27272701
ECLASS 8.0 27272701
ECLASS 9.0 27272701
ECLASS 10.0 27272701
ECLASS 11.0 27272701
ECLASS 12.0 27272701
ECLASS 13.0 27272701
ECLASS 14.0 27272701
ETIM 5.0 EC001831
ETIM 6.0 EC001831
ETIM 7.0 EC001831
ETIM 8.0 EC001831
ETIM 9.0 EC001831
取扱説明書 - pdf
適合宣言書CE - pdf
認証 - TÜV Nord - pdf