LS 64/4 E-L.51
一方向-光電センサ レシーバ
シリーズ | 64 |
動作原理 | 1方向原理 |
デバイス種類 | レシーバ |
アプリケーション | 小型パーツの検出 |
供給電圧 UB | 10 ... 30 V, DC |
リップル | 0 ... 15 %, UBから |
無負荷電流 | 0 ... 40 mA |
デジタルスイッチ出力数 | 1 個数 |
スイッチエレメント | トランジスタ, PNP |
スイッチの動作原理 | ダークオン |
スタンバイ遅延 | 100 ms |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
ネジ寸 | M12 |
タイプ | オス |
素材 | ステンレス |
極数 | 5 -極 |
コーディング | A コード |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 30 mm x 90 mm x 28.5 mm |
筐体の素材 | 金属 |
筐体 金属 | 亜鉛ダイカスト |
レンズカバーの素材 | ガラス |
正味重量 | 430 g |
筐体色 | 銀 |
取り付けの種類 | オプションの取り付け部を介して 通路設置 |
周囲温度、動作時 | -20 ... 60 °C |
周囲温度、保管時 | -30 ... 70 °C |
保護等級 | IP 65I |
適応基準 | IEC 60947-5-2 |
関税分類番号 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270901 |
ECLASS 8.0 | 27270901 |
ECLASS 9.0 | 27270901 |
ECLASS 10.0 | 27270901 |
ECLASS 11.0 | 27270901 |
ECLASS 12.0 | 27270901 |
ECLASS 13.0 | 27270901 |
ECLASS 14.0 | 27270901 |
ECLASS 15.0 | 27270901 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |
ETIM 7.0 | EC002716 |
ETIM 8.0 | EC002716 |
ETIM 9.0 | EC002716 |
ETIM 10.0 | EC002716 |