LRT 8/44.04-100-S12

ルミネセンスセンサ

製品番号: 50124694

Icon Icon
シリーズ 8
アプリケーション あらゆる発光の検出
白い紙の検出
特別モデル オートコリメータ
動作範囲 保証検出範囲
動作範囲, 白色紙: 10 x 10 mm 0 ... 0.1 m
動作範囲, 白色紙: 20 x 20 mm 0 ... 0.15 m
動作範囲, 白色紙: 50 x 50 mm 0 ... 0.22 m
限界動作範囲 0 ... 0.3 m
限界動作範囲 一般的な検出範囲
ビーム経路 拡散的
光源 LED, UV
波長 370 nm
送信信号形式 パルス化
光スポットサイズ [センサ距離で] 22 mm [100 mm]
レシーバフィルタ 400 ... 750 nm
光スポット形状の種類 丸形
サプレッサ 極性逆付防止
短絡保護
供給電圧 UB 10 ... 30 V, DC
リップル 0 ... 15 %, UBから
無負荷電流 0 ... 35 mA
明暗切り替スイッチ入力数 1 個数
電圧の種類 DC
高スイッチ電圧、最小 UB
低スイッチ電圧、最大 0 V または未接続
明暗切り替スイッチ入力 遅延 0.5 ms
デジタルスイッチ出力数 2 個数
電圧の種類 DC
スイッチ電流、最大 100 mA
スイッチ電圧 低:≤ 2 V
高: ≥(UB-2V)
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
スイッチング周波数 1,500 Hz
コネクタ数 1 個数
機能 信号入力
信号出力
電力供給
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ オス
素材 金属
極数 5 -極
コーディング A コード
外形 角型
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 15 mm x 48 mm x 38 mm
筐体の素材 金属
筐体 金属 亜鉛
レンズカバーの素材 ガラス
正味重量 70 g
筐体色 赤、RAL 3000番
素材の適合性 ECOLAB
表示の種類 LED
コントローラ マルチターンポテンショメータ
周囲温度、動作時 -20 ... 60 °C
周囲温度、保管時 -40 ... 70 °C
保護等級 IP 67II
適応基準 IEC 60947-5-2
関税分類番号 85365019
ECLASS 5.1.4 27270908
ECLASS 8.0 27270908
ECLASS 9.0 27270908
ECLASS 10.0 27270908
ECLASS 11.0 27270908
ECLASS 12.0 27270908
ECLASS 13.0 27270908
ECLASS 14.0 27270908
ECLASS 15.0 27270908
ETIM 5.0 EC001822
ETIM 6.0 EC001822
ETIM 7.0 EC001822
ETIM 8.0 EC001822
ETIM 9.0 EC001822
ETIM 10.0 EC001822
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
データシート - pdf
適合宣言書CE - pdf
適合宣言書UKCA - pdf
認証 - ECOLAB - pdf