LRT 8/24.16-80-S12
ルミネセンスセンサ
シリーズ | 8 |
アプリケーション | イエローマークの検出 |
特別モデル | オートコリメータ |
動作範囲 | 保証検出範囲 |
動作範囲、紙の上の黄色い印、明 | 0 ... 0.1 m |
動作範囲、紙の上の黄色い印、暗 | 0 ... 0.04 m |
限界動作範囲 | 0 ... 0.12 m |
限界動作範囲 | 一般的な検出範囲 |
光源 | LED, UV |
光スポットサイズ [センサ距離で] | 7 mm [100 mm] |
レシーバフィルタ | 550 ... 750 nm |
光スポット形状の種類 | 丸形 |
サプレッサ | 極性逆付防止 短絡保護 |
供給電圧 UB | 10 ... 30 V, DC |
リップル | 0 ... 15 %, UBから |
無負荷電流 | 0 ... 35 mA |
明暗切り替スイッチ入力数 | 1 個数 |
電圧の種類 | DC |
高スイッチ電圧、最小 | UB |
低スイッチ電圧、最大 | 0 V または未接続 |
明暗切り替スイッチ入力 遅延 | 0.5 ms |
デジタルスイッチ出力数 | 2 個数 |
電圧の種類 | DC |
スイッチ電流、最大 | 100 mA |
スイッチ電圧 | 低:≤ 2 V 高: ≥(UB-2V) |
スイッチエレメント | トランジスタ, PNP |
スイッチエレメント | トランジスタ, NPN |
スイッチング周波数 | 1,500 Hz |
コネクタ数 | 1 個数 |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
ネジ寸 | M12 |
タイプ | オス |
素材 | 金属 |
極数 | 5 -極 |
コーディング | A コード |
外形 | 角型 |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 15 mm x 48 mm x 38 mm |
筐体の素材 | 金属 |
筐体 金属 | 亜鉛 |
レンズカバーの素材 | ガラス |
正味重量 | 70 g |
筐体色 | 赤、RAL 3000番 |
素材の適合性 | ECOLAB |
表示の種類 | LED |
コントローラ | マルチターンポテンショメータ |
周囲温度、動作時 | -20 ... 60 °C |
保護等級 | IP 67II |
適応基準 | IEC 60947-5-2 |
関税分類番号 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270908 |
ECLASS 8.0 | 27270908 |
ECLASS 9.0 | 27270908 |
ECLASS 10.0 | 27270908 |
ECLASS 11.0 | 27270908 |
ECLASS 12.0 | 27270908 |
ECLASS 13.0 | 27270908 |
ECLASS 14.0 | 27270908 |
ECLASS 15.0 | 27270908 |
ETIM 5.0 | EC001822 |
ETIM 6.0 | EC001822 |
ETIM 7.0 | EC001822 |
ETIM 8.0 | EC001822 |
ETIM 9.0 | EC001822 |
ETIM 10.0 | EC001822 |