LRT 440/24-150-004-S12
ルミネセンスセンサ
シリーズ | 440 |
アプリケーション | あらゆる発光の検出 白い紙の検出 |
特別モデル | オートコリメータ |
動作範囲 | 保証検出範囲 |
光源 | LED, UV |
光スポットサイズ [センサ距離で] | 10 mm [100 mm] |
レシーバフィルタ | 400 ... 750 nm |
光スポット形状の種類 | 丸形 |
サプレッサ | 極性逆付防止 短絡保護 |
供給電圧 UB | 10 ... 30 V, DC |
リップル | 0 ... 15 %, UBから |
無負荷電流 | 0 ... 35 mA |
デジタルスイッチ出力数 | 2 個数 |
スイッチ電圧 | 低:≤ 2 V 高: ≥(UB-2V) |
スイッチエレメント | トランジスタ, PNP |
スイッチエレメント | トランジスタ, NPN |
スイッチング周波数 | 600 Hz |
コネクタ数 | 1 個数 |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
ネジ寸 | M12 |
素材 | 金属 |
極数 | 5 -極 |
コーディング | A コード |
外形 | 角型 |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 23 mm x 70 mm x 43 mm |
筐体の素材 | 金属 |
筐体 金属 | 亜鉛ダイカスト |
正味重量 | 25 g |
筐体色 | 赤 |
表示の種類 | LED |
コントローラ | キーパッド |
周囲温度、動作時 | -20 ... 60 °C |
保護等級 | IP 67III |
適応基準 | IEC 60947-5-2 |
関税分類番号 | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27270908 |
ECLASS 9.0 | 27270908 |
ETIM 5.0 | EC001822 |
ETIM 6.0 | EC001822 |