LRT 440/24-150-000-S12

ルミネセンスセンサ

製品番号: 50115505

Icon
結果リスト:1製品が見つかりました
LRT 8/24.10-150-S12
ルミネセンスセンサ
製品番号: 50119033
  • アプリケーション: 木材上の赤いマークの検出
  • 動作範囲、最大: 0 ... 0.5 m
  • スイッチ出力: トランジスタ, PNP
  • 特別モデル: オートコリメータ
製品番号: 50119033
シリーズ 440
アプリケーション 木材上の赤いマークの検出
特別モデル オートコリメータ
動作範囲 保証検出範囲
光源 LED, 青
光スポットサイズ [センサ距離で] 5 mm [100 mm]
レシーバフィルタ 590 ... 750 nm
光スポット形状の種類 丸形
供給電圧 UB 10 ... 30 V, DC
デジタルスイッチ出力数 2 個数
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
スイッチエレメント トランジスタ, NPN
スイッチング周波数 600 Hz
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
素材 金属
極数 5 -極
コーディング A コード
外形 角型
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 23 mm x 70 mm x 43 mm
筐体の素材 金属
筐体 金属 亜鉛ダイカスト
正味重量 250 g
筐体色 赤、RAL 3000番
表示の種類 LED
コントローラ キーパッド
周囲温度、動作時 -20 ... 60 °C
保護等級 IP 67III
適応基準 IEC 60947-5-2
関税分類番号 85365019
ECLASS 8.0 27270908
ECLASS 9.0 27270908
ETIM 5.0 EC001822
ETIM 6.0 EC001822
3D-CADモデル - zip
データシート - pdf