LPS 36.10
ラインプロファイルセンサ
シリーズ | 36 |
含む | 設定ソフトウェア LxSsoft |
アプリケーション | 物体測定 輪郭測定 |
特別モデル | プラスチックディスク |
光源 | レーザー, 赤 |
レーザークラス | 2M, IEC/EN 60825-1:2014 |
検出範囲 x軸 | 150 ... 600 mm |
検出範囲 z軸 | 200 ... 800 mm |
分解能 | x軸:測定距離に対して1~1.5mm y軸:測定距離に対して1~3mm |
z軸での再現正確性、測定距離に相対的 | ≤0.5% |
z軸での再現正確性、測定距離に相対的、注意 | 反射率 90%、同一被写体、同一環境条件、測定対象 ≤ 50x50 mm² |
計測時間 | 10ms |
測定距離に対するz軸の直線性 | ± 1.0% |
黒/白挙動 | 1 %, 6~90% 反射率 |
供給電圧 UB | 18 ... 30 V, DC |
イネーブル入力数 | 1 個数 |
デジタルスイッチ出力数 | 2 個数 |
デジタルスイッチ出力数 | 2 個数 |
スイッチエレメント | トランジスタ, プッシュプル |
機能 | 動作可能状態 |
スイッチエレメント | トランジスタ, プッシュプル |
機能 | カスケード |
種類 | イーサネット |
コネクタ数 | 3 個数 |
機能 | 信号入力 信号出力 電力供給 |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
ネジ寸 | M12 |
タイプ | オス |
素材 | 金属 |
極数 | 8 -極 |
コーディング | A コード |
機能 | データインターフェース 設定インターフェース |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
ネジ寸 | M12 |
タイプ | メス |
素材 | 金属 |
極数 | 4 -極 |
コーディング | D コード |
機能 | エンコーダ |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
ネジ寸 | M12 |
タイプ | メス |
素材 | 金属 |
極数 | 8 -極 |
コーディング | A コード |
機能 | 使用せず (ブラインドストッパ) |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
ネジ寸 | M12 |
タイプ | メス |
素材 | 金属 |
極数 | 4 -極 |
コーディング | D コード |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 56 mm x 160 mm x 74 mm |
筐体の素材 | プラスチック 金属 |
筐体 金属 | アルミ |
レンズカバーの素材 | プラスチック |
正味重量 | 620 g |
周囲温度、動作時 | -30 ... 50 °C |
周囲温度、保管時 | -30 ... 70 °C |
保護等級 | IP 67III, VDE |
認可 | c UL US |
適応基準 | IEC 60947-5-2 |
関税分類番号 | 90318020 |
ECLASS 5.1.4 | 27280190 |
ECLASS 8.0 | 27280190 |
ECLASS 9.0 | 27280190 |
ECLASS 10.0 | 27280190 |
ECLASS 11.0 | 27280190 |
ECLASS 12.0 | 27280190 |
ECLASS 13.0 | 27280190 |
ECLASS 14.0 | 27280190 |
ECLASS 15.0 | 27280190 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
ETIM 9.0 | EC001825 |
ETIM 10.0 | EC001825 |