LES 36/VC6

ラインプロファイルセンサ

製品番号: 50111333

Icon Icon Icon Icon Icon
シリーズ 36
含む 設定ソフトウェア LxSsoft
アプリケーション 3D-物体の測定
物体測定
特別モデル 同期入力
光源 レーザー, 赤
レーザークラス 2M, IEC/EN 60825-1:2014
検出範囲 x軸 150 ... 600 mm
検出範囲 z軸 200 ... 800 mm
分解能x軸 1 ... 1.7 mm
分解能z軸 1 ... 3 mm
z軸での再現正確性、測定距離に相対的、注意 反射率 90%、同一被写体、同一環境条件、測定対象 ≤ 50x50 mm²
計測時間 10ms
測定距離に対するz軸の直線性 ± 1.0%
検出最小サイズ x軸 2 ... 3 mm
検出最小サイズ y軸 2 ... 6 mm
黒/白挙動 1 %, 6~90% 反射率
供給電圧 UB 18 ... 30 V, DC
イネーブル入力数 1 個数
デジタルスイッチ出力数 5 個数
デジタルスイッチ出力数 6 個数
種類 アナログ出力
種類 電流
種類 電圧
スイッチエレメント トランジスタ, プッシュプル
スイッチエレメント トランジスタ, プッシュプル
スイッチエレメント トランジスタ, プッシュプル
スイッチエレメント トランジスタ, プッシュプル
スイッチエレメント トランジスタ, プッシュプル
スイッチエレメント トランジスタ, プッシュプル
応答時間 10 ms
種類 イーサネット
コネクタ数 3 個数
機能 信号入力
信号出力
電力供給
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ オス
素材 金属
極数 8 -極
コーディング A コード
機能 データインターフェース
設定インターフェース
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ メス
素材 金属
極数 4 -極
コーディング D コード
機能 信号入力
信号出力
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ メス
素材 金属
極数 8 -極
コーディング A コード
機能 信号出力
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ メス
素材 金属
極数 5 -極
コーディング A コード
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 56 mm x 160 mm x 74 mm
筐体の素材 プラスチック
金属
筐体 金属 アルミ
レンズカバーの素材 ガラス
正味重量 620 g
周囲温度、動作時 -30 ... 50 °C
周囲温度、保管時 -30 ... 70 °C
保護等級 IP 67III, VDE
認可 c UL US
適応基準 EN/EN 60947-5-2
US特許 US 8,928,894 B
関税分類番号 90318020
ECLASS 5.1.4 27280190
ECLASS 8.0 27280190
ECLASS 9.0 27280190
ECLASS 10.0 27280190
ECLASS 11.0 27280190
ECLASS 12.0 27280190
ECLASS 13.0 27280190
ECLASS 14.0 27280190
ECLASS 15.0 27280190
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
プロジェクト例 - Native DLL C++ - zip
プロジェクト例 - DLL C# - zip
設定ソフトウェア - V2.6 (32-bit) - zip
設定ソフトウェア - V2.7 (64-bit) - zip
添付書類 - pdf
取扱説明書 - pdf
データシート - pdf
製品パンフレット - pdf
適合宣言書CE - pdf