LES 36/VC

ラインプロファイルセンサ

製品番号: 50111326

Icon Icon Icon Icon
結果リスト:1製品が見つかりました
LES 36/VC6
ラインプロファイルセンサ
製品番号: 50111333
  • アプリケーション: 3D-物体の測定
  • インターフェース: イーサネット
  • 特別モデル: 同期入力
  • レンズカバーの素材: ガラス
製品番号: 50111333
特別モデル 同期入力
光源 レーザー, 赤
レーザークラス 2M, IEC/EN 60825-1:2007
検出範囲 x軸 150 ... 600 mm
検出範囲 z軸 200 ... 800 mm
分解能x軸 1 ... 1.7 mm
分解能z軸 1 ... 3 mm
z軸での再現正確性、測定距離に相対的 ≤0.5%
z軸での再現正確性、測定距離に相対的、注意 反射率 90%、同一被写体、同一環境条件、測定対象 ≤ 50x50 mm²
計測時間 10ms
測定距離に対するz軸の直線性 ± 1.0%
検出最小サイズ x軸 2 ... 3 mm
検出最小サイズ y軸 2 ... 6 mm
黒/白挙動 1 %, 6~90% 反射率
供給電圧 UB 18 ... 30 V, DC
イネーブル入力数 1 個数
デジタルスイッチ出力数 2 個数
デジタルスイッチ出力数 2 個数
種類 アナログ出力
種類 電流
種類 電圧
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
種類 イーサネット
コネクタ数 3 個数
機能 信号入力
信号出力
電力供給
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ オス
素材 金属
極数 8 -極
コーディング A コード
機能 データインターフェース
設定インターフェース
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ メス
素材 金属
極数 4 -極
コーディング D コード
機能 信号出力
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ メス
素材 金属
極数 5 -極
コーディング A コード
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 56 mm x 160 mm x 74 mm
筐体の素材 プラスチック
金属
筐体 金属 アルミ
レンズカバーの素材 ガラス
正味重量 620 g
周囲温度、動作時 -30 ... 50 °C
保護等級 IP 67III, VDE
認可 c UL US
適応基準 EN/EN 60947-5-2
関税分類番号 90318020
ECLASS 8.0 27280190
ECLASS 9.0 27280190
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
3D-CADモデル - zip
設定ソフトウェア - V2.6 (32-bit) - zip
設定ソフトウェア - V2.7 (64-bit) - zip
取扱説明書 - pdf
データシート - pdf
製品パンフレット - pdf
適合宣言書CE - pdf