Lens S-M12-8F8
対物レンズ
適している | IVS 1000i & DCR 1000i |
作業エリア | 100 ... 600 mm |
焦点距離 | 8 mm |
レンズマウント | Sマウント |
F値(F) | 8 |
ブラインドの種類 | 修正 |
波長 | 400 ... 950 nm |
分解能 | 5メガピクセル |
センササイズ | 1 / 2.5'' |
メインレベル 対物レンズ側 | 9.29 mm |
メインレベル 画像側 | 7.96 mm |
開口角 対物レンズ側 | 21.5 ° |
開口角 画像側 | 10.26 ° |
外形 | シリンダー状 |
ネジ寸 | M12 x 0.5 mm |
正味重量 | 4 g |
筐体色 | 黒色 |
周囲温度、動作時 | -20 ... 60 °C |
関税分類番号 | 90021900 |
ECLASS 5.1.4 | 27310203 |
ECLASS 8.0 | 27310203 |
ECLASS 9.0 | 27310203 |
ECLASS 10.0 | 27273603 |
ECLASS 11.0 | 27273603 |
ECLASS 12.0 | 27273603 |
ECLASS 13.0 | 27273603 |
ECLASS 14.0 | 27273603 |
ECLASS 15.0 | 27273603 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |