Lens S-M12-8F4

対物レンズ

製品番号: 50148543

適している IVS 1000i & DCR 1000i
作業エリア 150 ... 600 mm
焦点距離 8 mm
レンズマウント Sマウント
F値(F) 4
ブラインドの種類 修正
波長 400 ... 950 nm
分解能 1メガピクセル
センササイズ 1 / 3''
メインレベル 対物レンズ側 9.29 mm
メインレベル 画像側 7.96 mm
開口角 対物レンズ側 21.5 °
開口角 画像側 10.26 °
外形 シリンダー状
ネジ寸 M12 x 0.5 mm
正味重量 3 g
筐体色 黒色
周囲温度、動作時 -20 ... 60 °C
関税分類番号 90021900
ECLASS 5.1.4 27310203
ECLASS 8.0 27310203
ECLASS 9.0 27310203
ECLASS 10.0 27273603
ECLASS 11.0 27273603
ECLASS 12.0 27273603
ECLASS 13.0 27273603
ECLASS 14.0 27273603
ECLASS 15.0 27273603
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
3D-CADモデル - zip