LCS-2M30B-N30NNC-K020V

静電容量センサ

製品番号: 50136620

Icon Icon
シリーズ LCS-2
動作間隔 Sn 2 ... 30 mm
保証された動作間隔 24.3 mm
サプレッサ 極性逆付防止
短絡保護
供給電圧 UB 10 ... 30 V, DC
リップル 0 ... 10 %
無負荷電流 10 mA
温度ドリフト、最大(%でSrから) 10 %
再現正確性、最大(%でSrから) 5 %
定格消費電力 200 mA
デジタルスイッチ出力数 1 個数
種類 デジタルスイッチ出力
電圧の種類 DC
スイッチエレメント トランジスタ, NPN
スイッチの動作原理 ブレーク(NC)
スイッチング周波数 100 Hz
コネクタ数 1 個数
機能 信号出力
電力供給
コネクタの種類 ケーブル
ケーブル長 2,000 mm
シースの素材 PVC
心線数 3 -芯
心線断面 0.35 mm²
外形 シリンダー状
寸法(直径 x 長さ) 30 mm x 85 mm
ネジ寸 M30 x 1.5 mm
取付け方法 非シールドタイプ
筐体の素材 金属
検出面の素材 プラスチック, ポリブチレン(PBT)
カバーの素材 プラスチック, ポリブチレン(PBT)
正味重量 238 g
表示の種類 LED
LEDの数 1 個数
コントローラ マルチターンポテンショメータ
コントローラの機能 感度設定
調整可能な動作間隔 はい
周囲温度、動作時 -25 ... 70 °C
保護等級 IP 67III
適応基準 IEC 60947-5-2
関税分類番号 85365019
ECLASS 5.1.4 27270102
ECLASS 8.0 27270102
ECLASS 9.0 27270102
ECLASS 10.0 27270102
ECLASS 11.0 27270102
ECLASS 12.0 27274201
ECLASS 13.0 27274201
ECLASS 14.0 27274201
ECLASS 15.0 27274201
ETIM 5.0 EC002715
ETIM 6.0 EC002715
ETIM 7.0 EC002715
ETIM 8.0 EC002715
ETIM 9.0 EC002715
ETIM 10.0 EC002715
3D-CADモデル - LCS-2M30B-N30NNC-K020V - zip
EPLANマクロ - edz
データシート - pdf
製品パンフレット - pdf
適合宣言書CE - pdf
適合宣言書UKCA - pdf