LCS-2M12B-N06PNC-M12
静電容量センサ
シリーズ | LCS-2 |
動作間隔 Sn | 1 ... 6 mm |
保証された動作間隔 | 4.9 mm |
サプレッサ | 極性逆付防止 短絡保護 |
供給電圧 UB | 10 ... 30 V, DC |
リップル | 0 ... 10 % |
無負荷電流 | 10 mA |
温度ドリフト、最大(%でSrから) | 10 % |
再現正確性、最大(%でSrから) | 5 % |
定格消費電力 | 200 mA |
デジタルスイッチ出力数 | 1 個数 |
種類 | デジタルスイッチ出力 |
電圧の種類 | DC |
スイッチエレメント | トランジスタ, PNP |
スイッチの動作原理 | ブレーク(NC) |
スイッチング周波数 | 100 Hz |
コネクタ数 | 1 個数 |
機能 | 信号出力 電力供給 |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
ネジ寸 | M12 |
タイプ | オス |
素材 | 金属 |
極数 | 4 -極 |
コーディング | A コード |
外形 | シリンダー状 |
寸法(直径 x 長さ) | 12 mm x 68 mm |
ネジ寸 | M12 x 1 mm |
取付け方法 | 非シールドタイプ |
筐体の素材 | 金属 |
検出面の素材 | プラスチック, ポリブチレン(PBT) |
カバーの素材 | プラスチック, ポリブチレン(PBT) |
正味重量 | 34 g |
表示の種類 | LED |
LEDの数 | 1 個数 |
コントローラ | マルチターンポテンショメータ |
コントローラの機能 | 感度設定 |
調整可能な動作間隔 | はい |
周囲温度、動作時 | -25 ... 70 °C |
保護等級 | IP 67III |
適応基準 | IEC 60947-5-2 |
関税分類番号 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270102 |
ECLASS 8.0 | 27270102 |
ECLASS 9.0 | 27270102 |
ECLASS 10.0 | 27270102 |
ECLASS 11.0 | 27270102 |
ECLASS 12.0 | 27274201 |
ECLASS 13.0 | 27274201 |
ECLASS 14.0 | 27274201 |
ECLASS 15.0 | 27274201 |
ETIM 5.0 | EC002715 |
ETIM 6.0 | EC002715 |
ETIM 7.0 | EC002715 |
ETIM 8.0 | EC002715 |
ETIM 9.0 | EC002715 |
ETIM 10.0 | EC002715 |