LCS-1M12T-N08NNC-K020T
静電容量センサ
こんにちは、ご用件を承ります。
お客様が適切な代替品を見つけるために、弊社はすすんで迅速かつ簡潔に引き続きお手伝いいたします。
以下の連絡先にお問い合わせください: お問い合わせ
シリーズ | LCS-1 |
動作間隔 Sn | 1 ... 8 mm |
保証された動作間隔 | 8 mm |
MTTF | 450 年 |
サプレッサ | 極性逆付防止 短絡保護 |
供給電圧 UB | 12 ... 35 V, DC |
リップル | 0 ... 10 %, UBから |
無負荷電流 | 15 mA |
温度ドリフト、最大(%でSrから) | 15 % |
再現正確性、最大(%でSrから) | 2 % |
定格消費電力 | 200 mA |
デジタルスイッチ出力数 | 1 個数 |
種類 | デジタルスイッチ出力 |
電圧の種類 | DC |
スイッチエレメント | トランジスタ, NPN |
スイッチの動作原理 | ブレーク(NC) |
スイッチング周波数 | 100 Hz |
コネクタ数 | 1 個数 |
機能 | 信号出力 電力供給 |
コネクタの種類 | ケーブル |
ケーブル長 | 2,000 mm |
シースの素材 | PTFE |
心線数 | 3 -芯 |
心線断面 | 0.2 mm² |
外形 | シリンダー状 |
寸法(直径 x 長さ) | 12 mm x 53 mm |
ネジ寸 | M12 x 1 mm |
取付け方法 | 非シールドタイプ |
筐体の素材 | プラスチック |
筐体 プラスチック | テフロン (PTFE) |
検出面の素材 | プラスチック, テフロン (PTFE) |
カバーの素材 | プラスチック, テフロン (PTFE) |
正味重量 | 77 g |
表示の種類 | LED |
LEDの数 | 1 個数 |
コントローラ | マルチターンポテンショメータ(20ステップ) |
コントローラの機能 | 感度設定 |
調整可能な動作間隔 | はい |
周囲温度、動作時 | -30 ... 70 °C |
保護等級 | IP 65III |
認可 | c UL US |
適応基準 | IEC 60947-5-2 |
関税分類番号 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270102 |
ECLASS 8.0 | 27270102 |
ECLASS 9.0 | 27270102 |
ECLASS 10.0 | 27270102 |
ECLASS 11.0 | 27270102 |
ECLASS 12.0 | 27274201 |
ECLASS 13.0 | 27274201 |
ECLASS 14.0 | 27274201 |
ECLASS 15.0 | 27274201 |
ETIM 5.0 | EC002715 |
ETIM 6.0 | EC002715 |
ETIM 7.0 | EC002715 |
ETIM 8.0 | EC002715 |
ETIM 9.0 | EC002715 |
ETIM 10.0 | EC002715 |